Unidades IP55
A conversão da rede IT no grau de proteção IP55 só é possível para as seguintes unidades:
- LTP-B 2000-5A3-4-10 (3 × 380 – 480 VCA com 200 kW)
- LTP-B 2500-5A3-4-10 (3 × 380 – 480 VCA com 250 kW)
No tamanho 8, desapertar os parafusos [1], [2] e [3] na caixa de ligação sob a cobertura frontal central.

[1] | VAR |
[2] | EMC CC |
[3] | EMC CA |
A SEW‑EURODRIVE recomenda a utilização de monitoração de fuga à terra com medição da largura de pulso em redes de alimentação com o ponto neutro não ligado à terra (redes IT). Assim, são eliminados os disparos errôneos do monitor da isolação, pela capacitância à terra do conversor.