Appareils IP55
L'adaptation du réseau IT en indice de protection IP55 est possible uniquement pour les appareils suivants.
- LTP-B 2000-5A3-4-10 (3 × AC 380 – 480 V avec 200 kW)
- LTP-B 2500-5A3-4-10 (3 × AC 380 – 480 V avec 250 kW)
Sur la taille 8, dévisser les vis [1], [2] et [3] de la boîte à bornes sous le cache frontal du milieu.

[1] | VAR |
[2] | CEM DC |
[3] | CEM AC |
Pour les réseaux sans point étoile relié à la terre (réseaux IT) SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de contrôleurs d'isolement avec procédé de mesure par impulsions codées. Cela évite les déclenchements intempestifs du contrôleur d'isolement dus aux courants capacitifs à la terre du variateur de vitesse.