Operação na rede IT

ATENÇÃO

Perigo de choque elétrico. Tensões elevadas podem persistir nos bornes e dentro do inversor até 10 minutos após a desconexão da rede de alimentação.
Morte ou ferimentos graves.
- Desligar o conversor da alimentação elétrica pelo menos 10 minutos antes de retirar o parafuso EMC.
- Converter os conversores no grau de proteção IP20 e IP66 antes de operá-los na rede IT.
- Converter os conversores do tamanho 8 em grau de proteção IP55 antes de operá-los na rede IT.
- Não é possível converter os conversores dos tamanhos 4 – 7 em grau de proteção IP55.
- Para unidades de 3 x 380 - 480 V em grau de proteção IP55, utilizar a versão de rede IT sem filtro LTP-B....-...-.-15, consulte o capítulo Sistema trifásico 380 – 480 VCA como versão de rede IT - Unidade sem filtro.
- Para todos os outros conversores em grau de proteção IP55, entre em contato com a SEW-EURODRIVE.
- Desativar o filtro EMC interno para operar um MOVITRAC® LTP-B na rede IT.
Informações adicionais