Réseaux d'alimentation admissibles

  • Réseaux d'alimentation avec point étoile relié à la terre
  • Les variateurs de vitesse de tous les indices de protection sont prévus pour fonctionner sur des réseaux d'alimentation avec point étoile directement relié à la terre (réseaux TN et TT).
  • Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre
  • Les variateurs de vitesse suivants peuvent être utilisés sur des réseaux avec point étoile non relié à la terre (p. ex. réseaux IT) une fois la modification effectuée (voir le chapitre Exploitation sur un réseau IT).
    • Tous les appareils en indice de protection IP20/NEMA 1
    • Tous les appareils en indice de protection IP66/NEMA 4X
    • Les appareils 200 / 250 W en indice de protection IP55/NEMA 12K
    • Les variateurs dans les tailles 4 à 7 en indice de protection IP55 peuvent être exploités directement sur le réseau IT dans la variante d'appareil LTP‑B....‑...‑.‑15, voir chapitre Système triphasé AC 380 – 480 V comme version réseau IT – Appareils sans filtre.
  • Réseaux d'alimentation avec conducteur extérieur relié à la terre
  • Les variateurs de vitesse de tous les indices de protection peuvent être utilisés uniquement dans des réseaux dont la tension alternative phase-terre n'excède pas 300 V.