Allgemeine Hinweise
Sicherheitshinweise
Produktbeschreibung
Technische Daten
Projektierung Umrichter
Projektierung Funktionale Sicherheit
Geräteaufbau
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme
Parameter
Betrieb
Feldbusbetrieb
Service
Adressenliste
Allgemeine Hinweise
loading...
Sicherheitshinweise
loading...
Produktbeschreibung
loading...
Technische Daten
Kennzeichnungen
Gerätedaten
Gehäusevarianten und Abmessungen
Gerätedaten
Umgebungsbedingungen
Eingangsspannungsbereiche
Stellbereich
Überlastfähigkeit
Schutzfunktion
1-Phasensystem AC 200 – 240 V
3-Phasensystem AC 200 – 240 V
3-Phasensystem AC 380 – 480 V
3-Phasensystem AC 380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter
3-Phasensystem AC 500 – 600 V
3-Phasensystem AC 480 – 525 V
1-Phasensystem AC 200 – 240 V
Leistung 0.75 – 2.2 kW (IP20/IP66)
3-Phasensystem AC 200 – 240 V
loading...
3-Phasensystem AC 380 – 480 V
loading...
3-Phasensystem AC 500 – 600 V
loading...
3-Phasensystem AC 480 – 525 V
loading...
Gehäusevarianten und Abmessungen
loading...
Projektierung Umrichter
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
Parameter
loading...
Betrieb
loading...
Feldbusbetrieb
loading...
Service
loading...
1-Phasensystem AC 200 – 240 V
Weiterführende Informationen
Leistung 0.75 – 2.2 kW (IP20/IP66)
❮
❯
MOVITRAC® LTP-B
Sprache
Deutsch
English
Español
Français
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
Home
Technische Daten
Gerätedaten
1-Phasensystem AC 200 – 240 V