Leistung 0.75 – 2.2 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C1 gemäß EN 61800-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-00 | 0015-2B1-4-00 | 0022-2B1-4-00 | |
Sachnummer | 18251382 | 18251528 | 18251641 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter | |||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-30 | 0015-2B1-4-30 | 0022-2B1-4-30 | |
Sachnummer | 18276512 | 18276520 | 18276539 | |
IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-40 | 0015-2B1-4-40 | 0022-2B1-4-40 | |
Sachnummer | 18276741 | 18276768 | 18276776 | |
EINGANG | ||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 1 × AC 200 – 240 ±10 % | ||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | ||
Netzsicherung | A | 16 (15)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 16 (17.5)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 25 |
Eingangsnennstrom | A | 8.6 | 12.9 | 19.2 |
AUSGANG | ||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
HP | 1 | 2 | 3 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | ||
Ausgangsstrom | A | 4.3 | 7 | 10.5 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8/12/16 | ||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | ||
Maximale Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | ||
Maximale Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | |||
ALLGEMEIN | ||||
Baugröße |
| 2 | ||
Nennverlustleistung 24 V | W | 8 | ||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 27 | ||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm² | 2 × 4 oder (6)Bei Verwendung von Gabelkabelschuhen 6mm², M4 | ||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm² | 0.05 – 2.5 | ||