Potencia 0.75 – 2.2 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C1 conforme a EN 61800-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-00 | 0015-2B1-4-00 | 0022-2B1-4-00 | |
Ref. de pieza | 18251382 | 18251528 | 18251641 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor | |||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-30 | 0015-2B1-4-30 | 0022-2B1-4-30 | |
Ref. de pieza | 18276512 | 18276520 | 18276539 | |
Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-40 | 0015-2B1-4-40 | 0022-2B1-4-40 | |
Ref. de pieza | 18276741 | 18276768 | 18276776 | |
ENTRADA | ||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 1 × 200 – 240 CA ±10 % | ||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | ||
Fusible de red | A | 16 (15)Valores recomendados para conformidad UL | 16 (17.5)Valores recomendados para conformidad UL | 25 |
Corriente nominal de entrada | A | 8.6 | 12.9 | 19.2 |
SALIDA | ||||
Potencia de motor recomendada | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
HP | 1 | 2 | 3 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | ||
Corriente de salida | A | 4.3 | 7 | 10.5 |
Potencia aparente de salida | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8/12/16 | ||
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | ||
Longitud máxima del cable del motor apantallado | m | 100 | ||
Longitud máxima del cable del motor sin apantallar | 150 | |||
GENERAL | ||||
Tamaño |
| 2 | ||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 8 | ||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 27 | ||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm² | 2 × 4 o (6)En caso de utilización de terminales de cable ahorquillados 6 mm², M4 | ||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm² | 0.05 – 2.5 | ||