Potência 0.75 – 2.2 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C1 conforme a norma EN 61800-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-00 | 0015-2B1-4-00 | 0022-2B1-4-00 | |
Código | 18251382 | 18251528 | 18251641 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave | |||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-30 | 0015-2B1-4-30 | 0022-2B1-4-30 | |
Código | 18276512 | 18276520 | 18276539 | |
IP66/NEMA 4X – carcaça com chave | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-40 | 0015-2B1-4-40 | 0022-2B1-4-40 | |
Código | 18276741 | 18276768 | 18276776 | |
ENTRADA | ||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 1 × CA 200 – 240 ± 10 % | ||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | ||
Fusível de rede | A | 16 (15)Valores recomendados para conformidade UL | 16 (17,5)Valores recomendados para conformidade UL | 25 |
Corrente nominal de entrada | A | 8.6 | 12.9 | 19.2 |
SAÍDA | ||||
Potência do motor recomendada | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
HP | 1 | 2 | 3 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | ||
Corrente de saída | A | 4.3 | 7 | 10.5 |
Potência de saída aparente | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8/12/16 | ||
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | ||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | ||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | |||
INFORMAÇÃO GERAL | ||||
Tamanho |
| 2 | ||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 8 | ||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 27 | ||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm² | 2 × 4 ou (6)Na utilização de terminais para cabo bifurcados de 6 mm², M4 | ||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm² | 0.05 – 2.5 | ||