Puissance de 0.75 à 2.2 kW (IP20 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C1 selon EN 61800-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-00 | 0015-2B1-4-00 | 0022-2B1-4-00 | |
Référence | 18251382 | 18251528 | 18251641 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | |||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-30 | 0015-2B1-4-30 | 0022-2B1-4-30 | |
Référence | 18276512 | 18276520 | 18276539 | |
Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | ||||
MCLTPB.. | 0008-2B1-4-40 | 0015-2B1-4-40 | 0022-2B1-4-40 | |
Référence | 18276741 | 18276768 | 18276776 | |
ENTRÉE | ||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 1 × AC 200 – 240 ± 10 % | ||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | ||
Fusible réseau | A | 16 (15)Valeurs recommandées pour homologation UL | 16 (17.5)Valeurs recommandées pour homologation UL | 25 |
Courant nominal d'entrée | A | 8.6 | 12.9 | 19.2 |
SORTIE | ||||
Puissance moteur recommandée | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
HP | 1 | 2 | 3 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | ||
Courant de sortie | A | 4.3 | 7 | 10.5 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 | ||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | ||
Longueur max. câble moteur blindé | m | 100 | ||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | |||
GÉNÉRAL | ||||
Taille |
| 2 | ||
Pertes nominales 24 V | W | 8 | ||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 27 | ||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm² | 2 × 4 ou (6)En cas d'utilisation de cosses en U de 6 mm², M4 | ||
Section maximale des bornes de pilotage | mm² | 0.05 – 2.5 | ||