STO conforme a PL d (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
- La entrada binaria segura 12 se desconecta.
- El motor se detiene por inercia si no se dispone de freno.
STO – Safe Torque Off (EN 61800-5-2)

* | Entrada binaria segura (borna 12) | ||
n | Velocidad |
AVISO

Las desconexiones STO representadas pueden utilizarse hasta PL d conforme a EN ISO 13849-1 teniendo en cuenta el capítulo Requisitos para los dispositivos de desconexión de seguridad.
Información adicional