STO selon niveau de performance PL d (EN ISO 13849-1)
Le processus est le suivant.
- L'entrée digitale de sécurité 12 est coupée.
- En l'absence de frein, le moteur termine sa course en roue libre.
STO – Safe Torque Off (EN 61800-5-2)

* | Entrée digitale de sécurité (borne 12) | ||
n | Vitesse |
REMARQUE

Les coupures par fonction STO représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau de performance PL d selon EN ISO 13849-1 en prenant en compte les consignes du chapitre Exigences concernant les dispositifs de coupure de sécurité.
Informations complémentaires