Índice alfabético

C

Cable de conexión, inspección y mantenimiento

Cambiar junta caja de bornas/tapa de la electrónica

CambioMódulo de interfazAsignaciónPlano dimensionalPlano dimensionalApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCTensión de apoyoTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónVía EthernetDatos técnicosPuesta en marcha

CEM

Condiciones de almacenamiento

Conector enchufable

Conector puente STO

ConexiónMódulo de interfazAsignaciónPlano dimensionalPlano dimensionalApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCTensión de apoyoTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónVía EthernetDatos técnicosPuesta en marcha

Conexión a tierra (PE)

Conexión de PC

Conexión equipotencial

Conexión PCMódulo de interfazAsignaciónPlano dimensionalPlano dimensionalApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCTensión de apoyoTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónVía EthernetDatos técnicosPuesta en marcha

Consola de programación CBG..Módulo de interfazAsignaciónPlano dimensionalPlano dimensionalApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCTensión de apoyoTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónVía EthernetDatos técnicosPuesta en marcha

^

D

Datos para el pedidoPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®

Datos técnicosPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®

Derechos de reclamación en caso de garantía

Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop®

Desbloquear freno sin habilitación del accionamientoPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®

Desconexión segura

Desconexión segura

Desconexión segura

Designación de modeloPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®

Desmontaje de la tapa

Determinar horas de servicio

DiagnósticoPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®

Dispositivos de protección

^

I

Indicaciones para la instalaciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Indicadores LEDAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

InspecciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Instalación (eléctrica)Altitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Instalación (mecánica)Altitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Instalación eléctrica

Interfaz de ingenieríaAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

^

M

MantenimientoCable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

Marcas

Mensajes de fallo con respuesta parametrizable

Modbus TCPCable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

Módulo de interfaz

Módulo de interfaz

MontajeCable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

Motorreductores de ejes paralelosCable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

Motorreductores de ejes perpendicularesCable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

Motorreductores planetariosCable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

Motorreductores SPIROPLAN®Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

MOVISUITE®Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha

^

P

Palabras de indicación en advertencias

Planificación de proyectoDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Planos dimensionalesDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Posición del eje de salida

Posiciones de montaje

Posiciones de montaje

Potencias y pares

PROFINETDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Protección contra sobrecarga

Protección contra sobretemperaturaDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Puesta en marcha

Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A

Puesta fuera de servicio

^

S

Salida auxiliar de 24 V CC

Salidas binarias

Salidas de actuador

Seguridad funcionalConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente

Separador decimal

ServicioConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente

SEW Workbench

Símbolos de peligroConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente

STOConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente

^