Protección contra la sobrecarga y la sobretemperatura integrada

MOVIMOT® performance ELV dispone de protección electrónica contra sobrecargas integrada según DIN EN 61800-5-1.

  • Cuando se activa la protección contra sobrecarga, el accionamiento se desconecta automáticamente.
  • La protección contra sobrecarga es efectiva en todo el rango de corriente de carga del accionamiento.
  • El comportamiento de activación depende de la corriente de carga y no puede parametrizarse.
  • La protección interna contra sobrecarga funciona independientemente de la velocidad en el rango de ajuste de velocidad y dispone de memoria térmica.
  • La memoria térmica se restablece desconectando la tensión de alimentación.