Motor freno DCA63../BHA/..

El accionamiento está disponible opcionalmente con el freno de mantenimiento "BHA".

El freno de tipo BHA es un freno monodisco con 2 superficies de fricción. El freno puede pedirse como opción al accionamiento. Está integrado plenamente en el accionamiento y es alimentado y controlado internamente por la electrónica de accionamiento.

El freno funciona según el principio del freno accionado por resorte, el par de frenado actúa en estado sin corriente. Está diseñado como freno de mantenimiento con función de parada de emergencia. El bajo momento de inercia posibilita una dinámica óptima.