Motor com freio DCA63../BHA/..

O acionamento está disponível opcionalmente com o freio de retenção "BHA".

O tipo de freio BHA é um freio a disco único com 2 superfícies de fricção. O freio pode ser encomendado como opcional para o acionamento. Ele está totalmente integrado ao acionamento e é alimentado e controlado internamente pelo equipamento eletrônico.

O freio funciona de acordo com o princípio do freio acionado por força da mola, e o torque de frenagem atua quando não há corrente. A estrutura foi concebida como um freio de retenção com uma função de parada de emergência. O baixo momento de inércia da massa permite uma dinâmica ideal.