Bremsmotor DCA63../BHA/..
Der Antrieb ist optional mit der Haltebremse "BHA" erhältlich.
Die Bremse Typ BHA ist eine Einscheibenbremse mit 2 Reibflächen. Die Bremse ist als Option zum Antrieb bestellbar. Sie ist vollständig im Antrieb integriert und wird intern durch die Antriebselektronik versorgt und gesteuert.
Die Bremse arbeitet nach dem Prinzip der Federkraftbremse, das Bremsmoment wirkt im stromlosen Zustand. Die Konstruktion ist als Haltebremse mit Not-Stopp-Funktion ausgelegt. Das geringe Massenträgheitsmoment ermöglicht optimale Dynamik.