Proteção integrada contra sobrecarga e superaquecimento

O MOVIMOT® performance ELV possui proteção eletrônica contra sobrecarga de acordo com DIN EN 61800-5-1.

  • Quando a proteção contra sobrecarga é acionada, o acionamento é desligado de modo automático.
  • A proteção contra sobrecarga é efetiva em toda a faixa de corrente de carga do acionamento.
  • O comportamento de acionamento depende da corrente de carga e não pode ser parametrizado.
  • A proteção interna contra sobrecarga funciona independentemente da rotação na faixa de ajuste da rotação e possui uma memória térmica.
  • A memória térmica é redefinida desligando temporariamente a fonte de alimentação.