集成式过载和过热保护
MOVIMOT® performance ELV集成有符合DIN EN 61800-5-1标准的电子过载保护装置。
触发过载保护时,驱动装置会自动关闭。
过载保护在驱动装置的整个负载电流范围内有效。
触发反应取决于负载电流,无法进行参数设置。
内部过载保护功能与转速设定范围内的转速无关,并且具有热记忆功能。
通过同时关闭电源,可重置热记忆功能。
❮
❯
MOVIMOT® performance ELV
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
设备结构
MOVIMOT® performance ELV驱动装置
集成式过载和过热保护