Datos técnicos de consolas de programación CBG..
Consola de programación | CBG21A | CBG22A |
|---|---|---|
Ref. de pieza | 28238133 | 28277554 |
Interfaces | Sub D, 9 polos, hembra (interfaz CAN) | |
USB-2.0-Mini-B, hembra (conexión a PC) | ||
Temperatura de utilización | 0 °C a 60 °C | |
Grado de protección | IP40 según EN 60529 | |
Dimensiones Al x An x Pro | 110 × 65 × 20 mm | |
Tamaño de pantalla Al × An | 37 × 49 mm | |
Diagonal de la pantalla | 2.4" (61 mm) | |
Resolución de pantalla Al × An | 240 x 320 píxeles | |