Dados técnicos painel de operação CBG..
Painel de operação | CBG21A | CBG22A |
|---|---|---|
Código | 28238133 | 28277554 |
Interfaces | D-Sub, 9 polos, fêmea (interface CAN) | |
USB 2.0 Mini B, fêmea (conexão ao PC) | ||
Temperatura de operação | 0 °C até 60 °C | |
Grau de proteção | IP40 conforme EN 60529 | |
Dimensões A x L x P | 110 × 65 × 20 mm | |
Tamanho da tela A × L | 37 × 49 mm | |
Diagonal da tela | 2.4" (61 mm) | |
Resolução da tela A × L | 240 × 320 pixels | |