Datos para la selección de accionamientos
Para poder determinar de forma clara los componentes de su accionamiento, es necesario conocer ciertos datos. Estos son:
Datos para la selección de accionamientos | Su registro | ||
|---|---|---|---|
namáx | Velocidad de salida máxima | min-1 | |
Mamáx | Par de salida máximo | Nm |
|
S.., ..%ED | Tipo de funcionamiento y duración de conexión relativa ED, o en su lugar, juego de carga exacto | ||
Mgen | Par en fases de funcionamiento | Nm |
|
ngen | Velocidad en fases de funcionamiento | min-1 | |
M = f(t) | Curva de par de la aplicación | ||
n = f(t) | Curva de velocidad de la aplicación |
|
|
ϑamb | Temperatura ambiente | °C | |
H | Altitud de la instalación | m | |
Información adicional