Dados para dimensionamento do acionamento

Certos dados são essenciais para especificar precisamente o acionamento. Esses valores são:

Dados para seleção de acionamento

Dados da aplicação

namáx

Rotação máxima de saída

min-1

Mamáx

Torque de saída máximo

Nm

 

S.., ..%ED

Modo de operação e duração relativa de conexão ED ou o ciclo de carga exato pode ser inserido

Mgen

Torque nas fases de operação
no modo gerador

Nm

 

ngen

Rotação nas fases de operação
no modo gerador

min-1

M = f(t)

Curva de torque da aplicação

n = f(t)

Perfil de rotação da aplicação

 

 

ϑamb

Temperatura ambiente

°C

H

Altitude de instalação

m