驱动选择相关数据

为了能够明确地确定用于您的驱动装置的组件,必须获知特定数据。这些数据是:

用于驱动装置选型的数据

输入内容

n输出最大

最大输出转速

min-1

M输出最大

最大输出扭矩

Nm

 

S.., ..%ED

操作模式和相对负载持续率ED,或者也可以指定精确的负荷循环

M发电

发电运行阶段
的扭矩

Nm

 

n发电

发电运行阶段
的转速

min-1

M = f(t)

应用的扭矩曲线

n = f(t)

应用的转速曲线

 

 

ϑ环境

环境温度

°C

H

安装高度

m