温度范围

设备适用于以下温度范围:

温度范围

电机

-30°C - +40°C

减速电机

-20°C - +40°C

低温减速电机

-30°C - +40°C

经批准可在-30°C及以下低温条件下使用的特殊驱动装置在铭牌上标有对应的温度范围信息。对于这些特殊驱动装置,在0~40°C温度范围内适用的技术数据与标准版驱动装置相同。在-30°C~0°C温度范围内启动运行时,低温电机/减速电机还需注意:

  • 启动电流和工作电流较高
  • 空载转速降低
  • 效率降低

提示

环境温度低于-25°C时,不得安装或插接任何插接头。