Temperaturbereiche
Für die Geräte gelten folgende Temperaturbereiche:
Temperaturbereiche | |
|---|---|
Motor | -30°C - +40°C |
Getriebemotor | -20°C - +40°C |
Tieftemperatur Getriebemotor | -30°C - +40°C |
Sonderantriebe, die für den Tieftemperatureinsatz ab -30°C freigegeben sind, haben auf dem Typenschild eine entsprechende Temperaturbereichsangabe. Für diese Sonderantriebe gelten im Temperaturbereich 0...40°C die gleichen technischen Daten wie für die Standardausführung der Antriebe. Bei Betriebsanlauf im Bereich -30°C...0°C gilt bei kaltem Motor/Getriebemotor ergänzend:
- ein höherer Anlaufstrom und Betriebsstrom
- eine reduzierte Leerlaufdrehzahl
- ein reduzierter Wirkungsgrad
HINWEIS