Faixas de temperatura
As seguintes faixas de temperatura se aplicam às unidades:
Faixas de temperatura | |
|---|---|
Motor | -30 °C - +40 °C |
Motorredutor | -20°C - +40 °C |
Baixa temperatura do motorredutor | -30 °C - +40 °C |
Acionamentos especiais que são aprovados para uso em baixas temperaturas a partir de -30 °C têm uma especificação de faixa de temperatura correspondente na plaqueta de identificação. Para esses acionamentos especiais, se aplicam os mesmos dados técnicos na faixa de temperatura 0...40 °C como para a versão padrão dos acionamentos. Ao arrancar na faixa de -30 °C...0 °C, o seguinte também se aplica a um motor/motorredutor frio:
- uma corrente de partida e corrente de operação mais altas
- uma velocidade em vazio reduzida
- um rendimento reduzido
INFORMAÇÃO