Rangos de temperatura

Para las unidades son aplicables los siguientes rangos de temperatura:

Rangos de temperatura

Motor

-30 °C - +40 °C

Motorreductor

-20 °C - +40 °C

Temperatura baja de motorreductor

-30 °C - +40 °C

Los accionamientos especiales aprobados para el uso a bajas temperaturas a partir de -30 °C llevan la correspondiente indicación de rango de temperatura en la placa de características. Para estos accionamientos especiales se aplican los mismos datos técnicos en el rango de temperatura 0...40 °C que para la versión estándar de los accionamientos. Cuando se inicia el funcionamiento en el rango de -30 °C...0 °C, se aplica adicionalmente lo siguiente cuando el motor/motorreductor está frío:

  • Unas corriente de arranque y corriente de servicio más elevadas
  • Una velocidad en vacío reducida
  • Un grado de rendimiento reducido

AVISO

No instale/enchufe ningún conector a una temperatura ambiente inferior a -25 °C.