Entradas binarias
Entradas binarias | ||
|---|---|---|
Número de entradas | 1 (+ 1) | |
Tipo de entrada | Compatible con PLC según EN 61131-2 (entradas binarias tipo 3) DI01: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms DIO01: Ri ≈ 4.0 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms Nivel de señal | |
+11 a +30 V CC | = "1" = Contacto cerrado | |
–3 a +5 V CC | = "0" = Contacto abierto | |
Alimentación de sensor/actuador | 24 V CC según EN 61131-2, resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos | |
Longitud de cable máxima | 30 m | |