Digitale Eingänge

Digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge

1 (+ 1)

Eingangstyp

SPS-kompatibel nach EN 61131-2 (digitale Eingänge Typ 3)

DI01: Ri ≈ 4.5 kΩ, Abtastzyklus ≤ 2 ms

DIO01: Ri ≈ 4.0 kΩ, Abtastzyklus ≤ 2 ms

Signalpegel   

DC +11 bis +30 V

= "1" = Kontakt geschlossen

DC –3 bis +5 V

= "0" = Kontakt offen

Sensor-/Aktor-Versorgung

DC 24 V nach EN 61131-2,

fremdspannungs- und kurzschlussfest

Maximale Leitungslänge

30 m