数字量输入端
输入端数量
1 (+ 1)
输入端类型
PLC兼容,符合EN 61131-2标准(数字量输入端类型3)
DI01:Ri ≈ 4.5 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms
DIO01:Ri ≈ 4.0 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms
信号电平
DC +11至+30 V
= “1” = 触点关闭
DC -3至+5 V
= “0” = 触点打开
传感器/执行器电源
根据EN 61131-2为DC 24 V,
抗外部电压和短路保护
最大导线长度
30 m