DC 24 V输出端,用于为外部应用供电

请勿将电源用于与安全相关的STO启用

DC 24 V辅助输出端

X5137

24V_OUT

U输出 = DC 24 V -10 %/+20 %(参照EN 61131-2标准)

抗外部电压和短路保护

允许的输出电流:I输出 ≤ 250 mA

0V24_OUT

DC 24 V辅助输出端

X5510

24V_OUT

U输出 = DC 24 V -10 %/+20 %(参照EN 61131-2标准)

抗外部电压和短路保护

允许的输出电流:I输出 ≤ 50 mA

 

0V24_OUT