Salidas de 24 V CC de tensión de alimentación para uso externo
No utilice las tensiones de alimentación para la habilitación no orientada a la seguridad STO | ||
|---|---|---|
Salida auxiliar de 24 V CC X5137 | 24V_OUT | UOUT = 24 V CC -10 %/+20 % conforme a EN 61131-2 resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos Corriente de salida admisible: IOUT ≤ 250 mA |
0V24_OUT | ||
Salida auxiliar de 24 V CC X5510 | 24V_OUT | UOUT = 24 V CC -10 %/+20 % conforme a EN 61131-2 resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos Corriente de salida admisible: IOUT ≤ 50 mA
|
0V24_OUT | ||