DC-24-V-Ausgänge Spannungsversorgung für externe Verwendung

Die Spannungsversorgungen nicht zur sicherheitsgerichteten Freischaltung STO verwenden

DC-24-V-Hilfsausgang

X5137

24V_OUT

UOUT = DC 24 V -10 %/+20 % gemäß EN 61131-2

fremdspannungs- und kurzschlussfest

Zulässiger Ausgangsstrom: IOUT ≤ 250 mA

0V24_OUT

DC-24-V-Hilfsausgang

X5510

24V_OUT

UOUT = DC 24 V -10 %/+20 % gemäß EN 61131-2

fremdspannungs- und kurzschlussfest

Zulässiger Ausgangsstrom: IOUT ≤ 50 mA

 

0V24_OUT