Saídas 24 VCC Fonte de alimentação para uso externo
Não utilizar as fontes de alimentação para liberação STO relacionada à segurança | ||
|---|---|---|
Saída auxiliar 24 VCC X5137 | 24V_OUT | UOUT = 24 VCC -10%/+20% conforme EN 61131-2 à prova de tensão externa e de curto-circuito Corrente de saída admissível: IOUT ≤ 250 mA |
0V24_OUT | ||
Saída auxiliar 24 VCC X5510 | 24V_OUT | UOUT = 24 VCC -10%/+20% conforme EN 61131-2 à prova de tensão externa e de curto-circuito Corrente de saída admissível: IOUT ≤ 50 mA
|
0V24_OUT | ||