Salida binaria

Salida binaria

Número de salidas

(1)

Tipo de salida

Compatible con PLC según EN 61131-2,

resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos

Corriente nominal

DIO01 ≤ 50 mA

Longitud de cable máxima

30 m