Trabajos previos a las tareas de inspección y mantenimiento

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de dar comienzo a los trabajos, debe desconectar de la tensión el accionamiento mediante un dispositivo de desconexión externo apropiado.
  • Asegure el accionamiento frente a una conexión accidental de la tensión de alimentación.
  • Asegure el eje de salida para que no rote.

ADVERTENCIA

Riesgo de sufrir quemaduras debido a las superficies calientes de la unidad (p. ej. del disipador de calor).
Lesiones graves.
  • No toque la unidad hasta que se haya enfriado lo suficiente.

ATENCIÓN

Daños en el accionamiento.
¡Posibles daños materiales!
  • Tenga en cuenta que solo el servicio técnico de SEW‑EURODRIVE o el personal instruido por SEW‑EURODRIVE está autorizado para realizar los trabajos de mantenimiento en el motor y el freno.

Observe las siguientes instrucciones antes de cualquier trabajo de inspección y mantenimiento:

  1. Antes de iniciar los trabajos, desconecte la tensión de la unidad mediante medidas externas adecuadas y asegúrela para evitar una reconexión accidental de la tensión de alimentación.
  2. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  3. Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.