检查/维护作业前的准备工作

警告

驱动装置意外起动会导致受伤危险。
死亡或重伤。
- 在开始作业前,必须使用合适的外部断开装置将驱动装置与电源断开。
- 采取相应措施,防止驱动装置意外接通电源。
- 固定输出轴,防止其转动。

警告

设备的高温表面(如散热片)会造成烫伤。
重伤。
- 设备完全冷却后方可接触表面。
注意

驱动装置损坏。
可能造成财产损失!
- 注意,只允许SEW-EURODRIVE客服人员或经SEW-EURODRIVE培训的专业人员执行电机和/或制动器的维护作业。
在执行所有检查与保养作业之前,请先执行下列操作步骤:
- 开始作业前应该通过合适的外部装置断开设备的电源,并采取有效措施防止电源意外重新接通。
- 触摸前先让设备充分冷却。
- 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。