Trabalhos preliminares à inspeção e manutenção

ATENÇÃO

Risco de ferimentos devido à partida involuntária do acionamento.
Morte ou ferimentos graves.
- Antes de iniciar os trabalhos, é necessário desligar o acionamento da tensão através de um dispositivo de desligamento externo apropriado.
- Proteger o acionamento contra uma ligação involuntária da fonte de alimentação.
- Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação.

ATENÇÃO

Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes da unidade (por exemplo, do dissipador de calor).
Ferimentos graves.
- Não toque na unidade até ela ter arrefecido suficientemente.
AVISO

Danificação do acionamento.
Possíveis danos materiais!
- Observar que apenas o Service da SEW-EURODRIVE ou o pessoal qualificado pela SEW-EURODRIVE podem realizar uma manutenção do motor e/ou do freio.
Executar as seguintes etapas antes de todos os trabalhos de inspeção e manutenção:
- Antes de iniciar os trabalhos, desconectar a unidade da alimentação através de medidas externas adequadas e protegê-la contra religação involuntária da fonte de alimentação.
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.