STO (desconexión segura de par según EN 61800-5-2)
- STO (desconexión segura de par según EN 61800-5-2) mediante la desconexión de la entrada STO.
- Cuando la función STO está activada, el variador de frecuencia no suministra energía al motor, de forma que no se puede generar par. Esta función parcial de seguridad se corresponde con la detención no controlada según EN 60204-1, categoría de parada 0.
- La desconexión de la entrada STO se debe realizar con un control de seguridad / dispositivo de desconexión de seguridad externo apropiado.
- La siguiente imagen muestra la función STO:

v | Velocidad |
t | Tiempo |
t1 | Momento en el que se dispara STO |
Rango de la desconexión |