SS1-t (parada segura 1 con temporizador según EN 61800-5-2)
- SS1-t (parada segura 1, con temporizador según EN 61800-5-2) a través de control externo apropiado (p. ej. dispositivo de desconexión de seguridad con desconexión retardada).
- Se debe respetar el siguiente orden:
- Decelerar el accionamiento con rampa de deceleración adecuada especificada por consigna.
- Desconectar la entrada STO (= disparar la función STO) tras un retardo de seguridad determinado.
- Esta función parcial de seguridad se corresponde con la parada controlada según EN 60204-1, categoría de parada 1. La función SS1-t se corresponde con la representación antigua de la función SS1(c).
- La siguiente imagen ilustra la función SS1-t:


v | Velocidad |
t | Tiempo |
t1 | Momento en el que se inicia la rampa de frenado |
t2 | Momento en el que se dispara STO |
Δt | Tiempo de retardo hasta que se activa STO |
Rango del retardo seguro | |
Rango de la desconexión |