SS1-t (parada segura 1, com gerenciamento de tempo conforme EN 61800-5-2)
- SS1-t (parada segura 1, com gerenciamento de tempo EN 61800-5-2) através de controle externo adequado (p. ex., relé de segurança com desligamento retardado).
- É imprescindível cumprir a sequência abaixo:
- Desacelerar o acionamento com uma rampa de desaceleração adequada através da entrada de referência.
- Desligamento da entrada STO (= acionamento da função STO) conforme um tempo de atraso relacionado à segurança especificado.
- Essa função do componente de segurança corresponde a uma parada controlada conforme a EN 60204-1, categoria de parada 1. A função SS1-t corresponde à anterior representação da função SS1(c).
- A figura seguinte ilustra a função SS1-t:


v | Velocidade |
t | Tempo |
t1 | Momento no qual a rampa de frenagem é iniciada |
t2 | Momento de acionamento do STO |
Δt | Tempo de atraso até que STO seja ativado |
Faixa do tempo de atraso seguro | |
Faixa de desligamento |