SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)
- SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)通过合适的外部控制(例如带延迟关断功能的安全继电器)。
- 必须遵守以下操作步骤:
- 使用适当的减速斜坡通过设定值预给定使驱动装置减速。
- 经过规定的安全延迟后切断STO输入端(= 触发STO功能)。
- 此安全子功能对应于符合EN 60204-1停止类别1的受控停止。功能SS1-t对应于功能SS1(c)的先前表示法。
- 下图说明了SS1-t功能:
v | 速度 |
t | 时间 |
t1 | 制动斜坡开始的时间点 |
t2 | STO功能启动的时间点 |
Δt | 延迟时间,直至STO触发 |
| 安全延迟的范围 |
| 关断范围 |