限制

  • 在没有机械制动或制动器故障的情况下,驱动装置可能会自由停车(根据设备的摩擦和惯性)。针对再生性负荷以及负载了重力且从外部驱动的轴,驱动装置甚至可能加速。对设备进行风险评估时,要考虑到这一点,必要时应该采取额外的安全技术措施(比如安全制动系统)。
  • 对于需要对危险运动进行主动减速(制动)的应用相关的安全子功能,如果没有附加制动系统,则无法使用驱动装置!
  • 使用SS1-t功能时,如章节“功能安全” > “集成安全技术” > 安全子功能所述,驱动装置的减速斜坡不受安全监控。如果发生故障,制动可能会在延迟时间内失灵,最严重时,可能出现加速。在此情况下,只有设置的延迟时间结束后,才可通过STO功能安全切断。对设备进行风险评估时,要考虑到可能由此产生的危险,必要时应该采取额外的安全技术措施。
  • STO线路不能阻止可能出现的振动或DC制动。

警告

安全方案只适用于被驱动设备或机器部件上的机械操作。
死亡或重伤。
  • 对驱动系统的电气部件进行操作前,应该用一个合适的外部断电装置切断电源,并防止电源被意外接通。

提示

制动器在设计时未考虑安全功能。如果已激活参数在使用STO时关闭制动器(索引8501.3),则通过触发STO功能使制动器关闭。