Conexión equipotencial

Debe procurar una conexión equipotencial compatible con alta frecuencia de bajo ohmiaje (véase también EN 60204-1 o DIN VDE 0100-540):

  • Establezca una conexión amplia entre la unidad y la placa de montaje.
  • Para ello coloque, por ejemplo, una cinta de puesta a tierra (conductor de alta frecuencia) entre la unidad y el punto de puesta a tierra de la instalación.
  • Instale una conexión de tierra FE en la carcasa.