Ejemplo
La siguiente figura muestra las opciones de conexión para la conexión equipotencial mediante hilo de alta frecuencia y conductor FE en la tensión de alimentación:

[1] | La instalación mecánica de una unidad de accionamiento con eje hueco no representa ninguna conexión amplia conductora entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. En este caso se necesita una conexión equipotencial de baja impedancia con capacidad de AF con hilo de alta frecuencia. La instalación mecánica de una unidad de accionamiento sin eje hueco representa una conexión amplia conductora entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. En este caso, la superficie de apoyo completa debe ser conductiva eléctricamente (p. ej., sin pintar). |
[2] | Conductor FE en la tensión de alimentación. |
[3] | Punto de conexión alternativo para la conexión a tierra FE en la carcasa. |
[4] | Conexión a tierra FE en la carcasa, por ejemplo mediante cinta de puesta a tierra (hilo de alta frecuencia, pos. 4) Los puntos de contacto deben ser conductores de electricidad (p. ej., sin pintar). Para obtener una mejor puesta a tierra de baja impedancia para altas frecuencias, SEW‑EURODRIVE recomienda elementos de conexión con protección anticorrosión. Apriete el tornillo M5 con un par de apriete de 2.0 Nm – 2.5 Nm. |
- No utilice el apantallado de cables de datos para la conexión equipotencial.
AVISO