Exemplo

A figura abaixo mostra as opções de conexão para ligação equipotencial via cabo flexível de alta frequência e condutor FE na fonte de alimentação:

[1]

A instalação mecânica de uma unidade de acionamento com eixo oco não constitui larga área condutora de conexão entre a unidade de acionamento e a placa de fixação. Nesse caso, é necessária uma compensação de potencial compatível com altas frequências de baixa impedância com cabo flexível de alta frequência. A instalação mecânica de uma unidade de acionamento sem eixo oco constitui uma larga área condutora de conexão entre a unidade de acionamento e a placa de fixação. Neste caso, toda a superfície de contato deve estar em aterramento (p. ex., sem pintura).

[2]

Condutor FE na fonte de alimentação.

[3]

Ponto de ligação alternativo para ligação à terra FE na carcaça.

[4]

Ligação à terra FE na carcaça, por exemplo, através da presilha de aterramento (cabo flexível de alta frequência, item 4)

Os pontos de contato devem ter aterramento eletricamente condutivo (p. ex., sem pintura). Para um melhor aterramento com baixa impedância em altas frequências, a SEW‑EURODRIVE recomenda elementos de conexão com proteção anticorrosiva. Apertar o parafuso M5 com um torque de aperto de 2.0 Nm – 2.5 Nm.

  • Não utilizar a blindagem dos cabos de dados para a compensação de potencial.

INFORMAÇÃO

Informações detalhadas sobre compensação de potencial de conversores descentralizados e unidades de acionamento podem ser encontradas na documentação "EMC no acionamento" > capítulo "Compensação de potencial de componentes descentralizados" da SEW-EURODRIVE.