Compensação de potencial
Garanta uma compensação de potencial de baixa impedância e adequada para alta frequência (ver também EN 60204-1 ou DIN VDE 0100-540):
- Estabelecer uma conexão de grande superfície de contato entre a unidade e a placa de fixação.
- Para tal, utilizar por exemplo uma presilha de aterramento (cabo flexível de alta frequência) entre a unidade e o ponto de aterramento do sistema.
- Instalar uma conexão de aterramento FE na carcaça.
Informações adicionais