Blindagem e colocação de cabos de bus

AVISO

Correntes de compensação de fluxo devido ao tipo de cabo incorreto, blindagem insuficiente e/ou instalação incorreta dos cabos de rede.
Danos materiais.
  • Em caso de oscilações no potencial de aterramento, uma corrente de compensação pode passar através da blindagem conectada em ambos os lados que também está conectada ao potencial de aterramento (FE). Garantir sempre uma compensação de potencial suficiente segundo os regulamentos IEC em vigor.

Utilizar exclusivamente cabos e elementos de conexão blindados que atendam às exigências da categoria 5, classe D, conforme IEC 11801 edição 2.0.

Para minimizar interferências elétricas, podem ser tomadas as seguintes medidas:

  • Apertar com a mão os parafusos de fixação de conectores, módulos e cabos de compensação de potencial.
  • Utilize exclusivamente conectores com carcaça de metal ou metalizada.
  • Instale a blindagem no conector em uma larga superfície de contato.
  • Colocar a blindagem do cabo de rede em ambos os lados.
  • Instale os cabos de sinal e de rede sempre separados espacialmente de cabos de potência (cabos de alimentação do motor), se possível em eletrodutos separados.
  • Em ambientes industriais, utilize eletrodutos metálicos ligados à terra.
  • Instalar o cabo de sinal e a respectiva compensação de potencial próximos um ao outro e com a menor distância possível.
  • Evite prolongar os cabos de bus utilizando conectores.
  • Instale o cabo de bus junto às superfícies aterradas existentes.