Schirmen und Verlegen von Buskabeln

ACHTUNG

Fließende Ausgleichsströme durch falschen Kabeltyp, mangelnde Schirmung und/oder falsche Verlegung von Buskabeln.
Sachschäden.
  • Bei Erdpotenzialschwankungen kann über den beidseitig angeschlossenen und mit dem Erdpotenzial (FE) verbundenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen. Sorgen Sie immer für einen ausreichenden Potenzialausgleich gemäß den einschlägigen IEC-Bestimmungen.

Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Kabel und Verbindungselemente, die die Anforderungen der Kategorie 5, Klasse D nach IEC 11801 Ausgabe 2.0 erfüllen.

Um elektrische Einstreuungen zu minimieren, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

  • Ziehen Sie die Befestigungsschrauben von Steckern, Modulen und Potenzialausgleichsleitungen handfest an.
  • Verwenden Sie ausschließlich Stecker mit Metallgehäuse oder metallisiertem Gehäuse.
  • Schließen Sie die Schirmung im Stecker großflächig an.
  • Legen Sie die Schirmung des Buskabels beidseitig auf.
  • Verlegen Sie die Signal- und Buskabel immer räumlich getrennt von Leistungskabeln (Motorzuleitungen) möglichst in getrennten Kabelkanälen.
  • Verwenden Sie in industrieller Umgebung metallische, geerdete Kabelpritschen.
  • Führen Sie Signalkabel und den zugehörigen Potenzialausgleich in geringem Abstand auf kürzestem Weg zueinander.
  • Vermeiden Sie die Verlängerung von Buskabeln über Steckverbinder.
  • Führen Sie die Buskabel eng an vorhandenen Masseflächen entlang.