Apantallado y tendido de cables de bus

ATENCIÓN

Peligro de flujo de corrientes compensatorias debido a un tipo de cable incorrecto, apantallado deficiente y/o tendido incorrecto de cables de bus.
Daños materiales.
  • En caso de producirse fluctuaciones en el potencial de tierra, puede fluir una corriente compensatoria por el apantallado conectado a ambos extremos y al potencial de tierra (FE). Asegúrese de que siempre haya una conexión equipotencial suficiente conforme a las normativas IEC aplicables.

Utilice exclusivamente cables y elementos de conexión apantallados que cumplan los requerimientos de la categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0.

Con el fin de minimizar las interferencias eléctricas se pueden tomar las siguientes medidas:

  • Apriete manualmente los tornillos de fijación de los conectores, los módulos y los cables de conexión equipotencial.
  • Utilice exclusivamente conectores con carcasa metálica o metalizada.
  • Conecte el apantallado al conector con amplia superficie de contacto.
  • Coloque el apantallado del cable de bus en ambos extremos.
  • Tienda los cables de señal y de bus siempre separados de los cables de potencia (líneas de alimentación del motor), en lo posible, en conductos de cables separados.
  • En los entornos industriales, utilice bandejas de cables metálicas y conectadas a tierra.
  • Coloque el cable de señal y la conexión equipotencial correspondiente a poca distancia el uno de la otra y siguiendo el recorrido más corto posible.
  • Evite prolongar los cables de bus mediante conectores enchufables.
  • Tienda los cables de bus muy cerca de las superficies de tierra existentes.